(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บรรจุตุ่ม
รหัสสินค้า |
---|
SP-38 |
SP-39 |
SP-40 |
SP-45 |
SP-46 |
SP-47 |
SP-49 |
SP-50 |
SP-51 |
SP-52 |
SP-53 |
SP-54 |
SP-55 |
SP-56 |
SP-57 |
SP-58 |
SP-59 |
SP-60 |
SP-61 |
SP-62 |
SP-63 |
SP-64 |
SP-65 |
SP-66 |
SP-67 |
SP-68 |
SP-69 |
SP-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 625.99 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | แปรงประเภทคัพ | 38 | ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู # 180 | ||
฿ 729.11 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | แปรงประเภทคัพ | 50 | ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู # 180 | ||
฿ 832.23 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | แปรงประเภทคัพ | 65 | ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู # 180 | ||
฿ 477.04 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 75 | ขดลวด | ||
฿ 935.36 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 75 | ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู # 60 | ||
฿ 843.69 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 75 | ไนล่อน | ||
฿ 935.36 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 75 | ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู # 180 | ||
฿ 385.37 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 38 | ขดลวด บิดชุบสีเหลือง | ||
฿ 408.30 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 50 | ขดลวด บิดชุบสีเหลือง | ||
฿ 477.04 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 65 | ขดลวด บิดชุบสีเหลือง | ||
฿ 488.50 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 75 | ขดลวด บิดชุบสีเหลือง | ||
฿ 373.92 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 38 | สเตนเลส | ||
฿ 465.58 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 50 | สเตนเลส | ||
฿ 614.53 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 65 | สเตนเลส | ||
฿ 786.41 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 75 | สเตนเลส | ||
฿ 373.92 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 38 | ทองเหลือง | ||
฿ 465.58 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 50 | ทองเหลือง | ||
฿ 614.53 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 65 | ทองเหลือง | ||
฿ 786.41 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 75 | ทองเหลือง | ||
฿ 326.76 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 38 | ขดลวด | ||
฿ 362.46 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 50 | ขดลวด | ||
฿ 408.30 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 65 | ขดลวด | ||
฿ 614.53 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 38 | ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู # 60 | ||
฿ 729.11 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 50 | ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู # 60 | ||
฿ 832.23 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 65 | ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู # 60 | ||
฿ 499.95 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 50 | ไนล่อน | ||
฿ 683.28 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 50 | ไนล่อน | ||
฿ 774.95 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | 65 | ไนล่อน |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ปริมาณ(ชิ้น) | 10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง