1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงลวดทรงพู่กัน สเตนเลส ด่วน

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES

แปรงลวดทรงพู่กัน สเตนเลส ด่วน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 211.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถ คลองเลื่อย ภายใน 2 วินาทีโดยไม่ต้องใช้ประแจหรือ เครื่องมือ อื่นใดเพลา ไม่ลื่นจึงมั่นใจได้ว่าแม้จะใช้ เครื่องมือ ลมด้วยความเร็วในการหมุนสูงก็ไม่มีการวิ่งออก

รหัสสินค้า
BES-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 211.87

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ จบแปรงชนิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.3 วัสดุ สเตนเลส
ความยาว เพลา 27 ขนยาว 30