(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถ คลองเลื่อย ภายใน 2 วินาทีโดยไม่ต้องใช้ประแจหรือ เครื่องมือ อื่นใดเพลา ไม่ลื่นจึงมั่นใจได้ว่าแม้จะใช้ เครื่องมือ ลมด้วยความเร็วในการหมุนสูงก็ไม่มีการวิ่งออก
รหัสสินค้า |
---|
AF-3025 |
AF-4025 |
AF-5025 |
AF-6025 |
AF-8025 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 488.50 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | ||
฿ 504.78 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | ||
฿ 530.10 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 | ||
฿ 697.15 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | ||
฿ 923.90 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 80 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงลวดกลม | วัสดุ | กระดาษทราย # 80 | ความหนา | 25 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว เพลา | 27 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง