(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แปรง เกลียว นี้สามารถติดเข้ากับ ปลาย ของ อุปกรณ์ทำความสะอาด แบบใช้ไฟฟ้า หรือ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เพื่อการขัดถู งานละเอียด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
DA-42 |
DA-43 |
DA-44 |
DA-45 |
DA-46 |
DA-47 |
DA-48 |
DA-49 |
DA-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 710.10 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 1.2 | 2 | |
฿ 710.10 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 1.6 | 3 | |
฿ 710.10 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 4 | ||
฿ 710.10 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 3 | 5 | |
฿ 710.10 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 3 | 6 | |
฿ 660.74 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 3 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 7 | ||
฿ 710.10 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 3 | 8 | |
฿ 637.46 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 3 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 9 | ||
฿ 710.10 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 4.0 | 10 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงชนิด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.17 | วัสดุ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว เพลา | 95 | ความยาวทั้งหมด | 115 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง