1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
W แผล สเตนเลส แปรง capacitive

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • W แผล สเตนเลส แปรง capacitive
  • W แผล สเตนเลส แปรง capacitive
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 402.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แปรงล้าง สายยาง สำหรับงานหนักนี้สามารถติดกับ ปลาย ของ อุปกรณ์ทำความสะอาด แบบใช้ไฟฟ้า หรือ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม เพื่อขัดและลบคม พื้นผิว ด้านในของท่อ

รหัสสินค้า
CD-101
CD-102
CD-103
CD-104
CD-105SALE
CD-106
CD-107
CD-108
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)

฿ 460.26

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 5 วัน 100.15

฿ 421.55

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 3 ชิ้น 9 วัน 130.15

฿ 402.87

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 3 ชิ้น 9 วัน 160.15

฿ 421.55

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 3 ชิ้น 9 วัน 190.15

฿ 483.62

฿ 245.00

SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 250.15

฿ 455.93

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 12 วัน 320.15

฿ 487.90

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 10 วัน 380.15

฿ 519.26

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 10 วัน 500.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 รุ่นผลิตภัณฑ์ แปรงแรงบิด วัสดุ สเตนเลส
ความยาว เพลา 60 ความยาวทั้งหมด 110