1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงลวด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แปรงลวด
  • แปรงลวด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 210.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แปรงทำความสะอาดท่อเป็นน้ำยาทำความสะอาดท่อที่มีประสิทธิภาพซึ่งติดอยู่ที่ปลายของน้ำยาล้างท่อไฟฟ้าเพื่อขัดและทำความสะอาดด้านในท่อ

รหัสสินค้า
TB-51
TB-52
TB-53
TB-54
TB-55
TB-56
TB-57
TB-58
TB-59
TB-60
TB-61
TB-62
TB-63
TB-64
TB-65
TB-66
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
ความยาวทั้งหมด

฿ 414.00

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 5 ชิ้น 13 วัน 5100.25165

฿ 210.66

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 5 ชิ้น 9 วัน 5130.25165

฿ 210.66

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 5 ชิ้น 9 วัน 5160.25165

฿ 222.93

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 5 ชิ้น 10 วัน 5190.25165

฿ 233.82

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 5 ชิ้น 10 วัน 5220.25165

฿ 249.54

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 5 ชิ้น 5 วัน 7250.3200

฿ 237.26

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 5 ชิ้น 9 วัน 7320.3200

฿ 237.26

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 5 ชิ้น 9 วัน 7380.3200

฿ 237.26

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 5 ชิ้น 10 วัน 7500.3200

฿ 248.15

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 5 ชิ้น 9 วัน 7650.3200

฿ 248.15

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 5 ชิ้น 9 วัน 7750.3200

฿ 259.03

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 5 ชิ้น 12 วัน 7900.35200

฿ 274.76

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 5 ชิ้น 9 วัน 71000.35200

฿ 382.57

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 5 วัน 71250.35200

฿ 460.26

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 5 ชิ้น 12 วัน 71500.35200

฿ 1,040.90

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 9 วัน 82000.5200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แปรงแรงบิด วัสดุ เหล็กกล้า