1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงทรงกระบอกพร้อมปลอกหุ้มปลายลวดเหล็กชุบชนิดยิงกาว (ลวดสีเหลือง)

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES

แปรงทรงกระบอกพร้อมปลอกหุ้มปลายลวดเหล็กชุบชนิดยิงกาว (ลวดสีเหลือง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 129.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง สายยาง มีประโยชน์ในการ การขัดเงา บริเวณและมุมที่แคบซึ่งรูปทรงของ ล้อ และถ้วยไม่สามารถขัดได้

รหัสสินค้า
SE-153
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 129.63

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 5 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 รุ่นผลิตภัณฑ์ จบแปรงชนิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.25
วัสดุ ลวดเหล็กชุบ ความยาว เพลา 25 ขนยาว 30

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SE-153 ในชุด แปรงทรงกระบอกพร้อมปลอกหุ้มปลายลวดเหล็กชุบชนิดยิงกาว (ลวดสีเหลือง)