(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง สายยาง มีประโยชน์ในการ การขัดเงา บริเวณและมุมที่แคบซึ่งรูปทรงของ ล้อ และถ้วยไม่สามารถขัดได้
รหัสสินค้า |
---|
SE-124 |
SE-125 |
SE-126 |
SE-127 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 225.78 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 9 วัน | 35 | ||
฿ 225.78 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 12 วัน | 35 | ||
฿ 225.78 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 9 วัน | 25 | ||
฿ 413.12 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 5 ชิ้น | 9 วัน | 25 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | จบแปรงชนิด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน มี เม็ดสารขัดถู # 60 | ขนยาว | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง