(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดสนิมออกจากแผ่นเหล็กการขัดผิวด้านล่างของการชุบการกำจัดสีและการเคลือบผิวการตกแต่งสถานที่เชื่อมการตัดเฉือนและผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปการขัดผิวของแม่พิมพ์หล่อและการตกแต่งแม่พิมพ์ของผลิตภัณฑ์ยาง
รหัสสินค้า |
---|
WB-3 |
WB-4 |
WB-5 |
WB-6 |
WB-7 |
WB-8 |
WB-9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ปลาย (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กยึด (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ขนยาว (มิลลิเมตร) | ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 579.05 | SPW CUP BRUSHES | 5 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 15.88 | 19 | 55 | 18 | 22.5 | 6,000 | ||
฿ 655.24 | SPW CUP BRUSHES | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 125 | 9.53 | 19 | 77 | 18 | 24.0 | 5,000 | |
฿ 655.24 | SPW CUP BRUSHES | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 125 | 12.7 | 19 | 77 | 18 | 24.0 | 5,000 | |
฿ 655.24 | SPW CUP BRUSHES | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 125 | 15.88 | 19 | 77 | 18 | 24.0 | 5,000 | |
฿ 797.72 | SPW CUP BRUSHES | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 150 | 12.7 | 22 | 90 | 20 | 30 | 4,300 | |
฿ 797.72 | SPW CUP BRUSHES | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 150 | 15.88 | 22 | 90 | 20 | 30 | 4,300 | |
฿ 797.72 | SPW CUP BRUSHES | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 150 | 19.05 | 22 | 90 | 2 | 30 | 4,300 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงชนิด ล้อ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.25 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง