(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน การขัดเงา พื้นผิวเรียบงานลอก แปรงทาสี งานเชื่อมงาน การขัดเงา สายดิน และ งานขัด สีติดเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าหรือนิวเมติก (สว่าน, เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ, เครื่องเจียรแบบตรง) เพื่อใช้งาน
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงประเภทคัพ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 75 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กยึด(มิลลิเมตร) | 60 | ขนยาว(มิลลิเมตร) | 20 | ความเร็วสูงสุด(รอบต่อนาที) | 12,000 |
เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู(มิลลิเมตร) | 10p1.5 | เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร(มิลลิเมตร) | 100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CN-28 ในชุด SUN อุปกรณ์แหล่งจ่าย , แปรงรูปถ้วย ผงทรายขัด , รวม เม็ดสารขัดถู , #60, CN-28
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง