(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดสนิมออกจากแผ่นเหล็กการขัดผิวด้านล่างของการชุบการกำจัดสีและการเคลือบผิวการตกแต่งสถานที่เชื่อมการตัดเฉือนและผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปการขัดผิวของแม่พิมพ์หล่อและการตกแต่งแม่พิมพ์ของผลิตภัณฑ์ยาง
รหัสสินค้า |
---|
PR-62 |
PR-64 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กยึด (มิลลิเมตร) | ขนยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 539.23 | SPW CUP BRUSHES | 5 ชิ้น | 12 วัน | 125 | 0.35 | 10 | 65 | 30 | ||
฿ 333.68 | SPW CUP BRUSHES | 5 ชิ้น | 10 วัน | 80 | 0.3 | 6.35 | 38 | 21.0 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงชนิด ล้อ | ความหนา(มิลลิเมตร) | 20 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง