(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัด สนิม ออกจาก แผ่นเพลท เหล็กการ การขัดเงา ล่างของการ การชุบผิว การ กำจัด แปรงทาสี และการ การเคลือบผิว การตกแต่งสถานที่เชื่อมการ งานขัด กดตัดและผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปการทำความสะอาด พื้นผิว ของแม่พิมพ์ การหล่อ และการตกแต่ง แม่พิมพ์ ของผลิตภัณฑ์ ยาง
รหัสสินค้า |
---|
PR-13 |
PR-14 |
PR-15 |
PR-16 |
PR-17 |
PR-19 |
PR-20 |
PR-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กยึด (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ขนยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 313.00 | CUP BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 0.3 | 10 | 25 | 12 | 12.5 | ||
฿ 219.91 | SPW CUP BRUSHES | 5 ชิ้น | 10 วัน | 65 | 0.3 | 10 | 32 | 13 | 16.5 | ||
฿ 238.05 | SPW CUP BRUSHES | 5 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 0.3 | 10 | 38 | 13 | 18.5 | ||
฿ 279.77 | SPW CUP BRUSHES | 5 ชิ้น | 12 วัน | 100 | 0.3 | 10 | 38 | 13 | 31.0 | ||
฿ 219.91 | SPW CUP BRUSHES | 5 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 0.3 | 12.7 | 25 | 13 | 12.5 | ||
฿ 275.78 | SPW CUP BRUSHES | 5 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 0.3 | 12.7 | 38 | 13 | 18.5 | ||
฿ 279.77 | SPW CUP BRUSHES | 5 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 0.3 | 12.7 | 38 | 13 | 31.0 | ||
฿ 456.00 | SPW CUP BRUSHES | 2 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 0.15 | 10 | 38 | 13 | 18.5 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงชนิด ล้อ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง