(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ต๊าปคอยาวสำหรับงานเจาะรูตาบอด
รหัสสินค้า |
---|
LNSPT-M3-0.5 |
LNSPT-M4-0.7 |
LNSPT-M5-0.8 |
LNSPT-M6-1.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต (มิลลิเมตร) | ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,225.00 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | M3 | 0.5 | 11 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 2.4 | 67 | ||
฿ 1,090.00 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 12 วัน | M4 | 0.7 | 13 | 3.3 | 4.0 | 5 | 3.1 | 69 | ||
฿ 954.00 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | M5 | 0.8 | 16 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 72 | ||
฿ 818.00 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6 | 1 | 19 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 4.7 | 74 |
กำลังโหลด …
ชนิดเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ชนิดต๊าป | ดอกต๊าปร่องเกลียว | รุ่น รู | สำหรับคนตาบอดรู |
---|---|---|---|---|---|
เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ | ไม่มี | ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) | 100 | รูปแบบการขาย | รายการเดียว |
ความละเอียด | H2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง