(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุเรซิ่นโพลิอะซีทัลและมีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม ทนต่อความล้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีความเสถียร ทนน้ำมัน และทนต่อสารเคมี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติใช้งานในช่วงอุณหภูมิกว้างที่ -30 °C ถึง + 80 °C
รหัสสินค้า |
---|
CL-2S02 |
P-CL-2S02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนของแต่ละถุง (ชิ้น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / ถุง) | ประเภทรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,357.00 | TRC COOLANT LINERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 230-3752 | 50 | 10 ชิ้น | ||
฿ 218.87 | COOLANT LINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 230-3787 | 5 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น | ขนาดที่ ขนาดเกลียว | 1/4 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 21 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง