1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อส่งน้ำยาหล่อเย็น ( ฝาครอบ ท้าย)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ท่อส่งน้ำยาหล่อเย็น ( ฝาครอบ ท้าย)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 255.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุเรซิ่นโพลิอะซีทัลและมีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม ทนต่อความล้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีความเสถียร ทนน้ำมัน และทนต่อสารเคมี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติใช้งานในช่วงอุณหภูมิกว้างที่ -30 °C ถึง + 80 °C

รหัสสินค้า
CL-2E01
CL-4E01
P-CL-2E01
P-CL-4E01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนของแต่ละถุง
(ชิ้น)
ขนาดที่ ขนาดเกลียว ความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / ถุง)
ประเภทรายละเอียด

฿ 1,666.64

TRC COOLANT LINERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 101/417230-40745010 ชิ้น

฿ 1,846.99

TRC COOLANT LINERS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 101/221230-40829010 ชิ้น

฿ 258.78

TRC COOLANT LINERS 1 ชิ้น 1 วัน 11/417230-409151 ชิ้น

฿ 255.56

TRC COOLANT LINERS 1 ชิ้น 1 วัน 11/221230-410491 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น วัสดุ โพลิอะซีทัล (Polyacetal)