(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุเรซิ่นโพลิอะซีทัลและมีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม ทนต่อความล้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีความเสถียร ทนน้ำมัน และทนต่อสารเคมี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติใช้งานในช่วงอุณหภูมิกว้างที่ -30 °C ถึง + 80 °C
รหัสสินค้า |
---|
CL-2N01 |
CL-2N02 |
CL-2N03 |
CL-3N01 |
CL-3N02 |
CL-3N03 |
CL-4N01 |
CL-4N02 |
CL-4N03 |
CL-6N01 |
CL-6N02 |
P-CL-2N01 |
P-CL-2N02 |
P-CL-2N03 |
P-CL-3N01 |
P-CL-3N02 |
P-CL-3N03 |
P-CL-4N01 |
P-CL-4N02 |
P-CL-4N03 |
P-CL-6N01 |
P-CL-6N02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนของแต่ละถุง (ชิ้น) | ขนาดที่ ขนาดเกลียว | รู (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / ถุง) | ประเภทรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 644.00 | COOLANT LINERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 1/4 | 1/16 (1.6) | 30 | 230-3141 | 50 | 10 ชิ้น | ||
฿ 644.00 | COOLANT LINERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 1/8 (3.2) | 30 | 230-3159 | 40 | 10 ชิ้น | ||
฿ 644.00 | COOLANT LINERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 1/4 (6.4) | 35 | 230-3167 | 50 | 10 ชิ้น | ||
฿ 772.00 | COOLANT LINERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 3/8 | 1/4 (6.4) | 32 | 230-3175 | 60 | 10 ชิ้น | ||
฿ 772.00 | COOLANT LINERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 3/8 (9.6) | 39 | 230-3183 | 60 | 10 ชิ้น | ||
฿ 772.00 | COOLANT LINERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 3/8 | 1/2 (12.7) | 33 | 230-3191 | 100 | 10 ชิ้น | ||
฿ 921.00 | COOLANT LINERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 1/2 | 1/4 (6.4) | 37 | 230-3205 | 80 | 10 ชิ้น | ||
฿ 921.00 | COOLANT LINERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/2 | 3/8 (9.6) | 37 | 230-3213 | 100 | 10 ชิ้น | ||
฿ 921.00 | COOLANT LINERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 1/2 | 1/2 (12.7) | 37.5 | 230-3221 | 110 | 10 ชิ้น | ||
฿ 1,708.00 | COOLANT LINERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 3/4 | 5/8 (16.0) | 42.4 | 230-3230 | 100 | 10 ชิ้น | ||
฿ 1,708.00 | COOLANT LINERS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 3/4 | 3/4 (19.2) | 42.8 | 230-3248 | 100 | 10 ชิ้น | ||
฿ 112.00 | COOLANT LINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 1/4 | 1/16 (1.6) | 30 | 230-3370 | 5 | 1 ชิ้น | |||
฿ 112.00 | ROUND NOZZLE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 1/4 | 1/8 (3.2) | 30 | 230-3388 | 4 | 1 ชิ้น | |||
฿ 112.00 | COOLANT LINERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 1/4 | 1/4 (6.4) | 35 | 230-3396 | 5 | 1 ชิ้น | |||
฿ 119.00 | COOLANT LINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 3/8 | 1/4 (6.4) | 32 | 230-3400 | 6 | 1 ชิ้น | |||
฿ 119.00 | COOLANT LINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | 3/8 | 3/8 (9.6) | 39 | 230-3418 | 6 | 1 ชิ้น | |||
฿ 119.00 | COOLANT LINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 3/8 | 1/2 (12.7) | 33 | 230-3426 | 10 | 1 ชิ้น | |||
฿ 147.00 | COOLANT LINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 1/2 | 1/4 (6.4) | 37 | 230-3434 | 8 | 1 ชิ้น | |||
฿ 147.00 | COOLANT LINERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | 1/2 | 3/8 (9.6) | 37 | 230-3442 | 10 | 1 ชิ้น | |||
฿ 147.00 | COOLANT LINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 1/2 | 1/2 (12.7) | 37.5 | 230-3451 | 11 | 1 ชิ้น | |||
฿ 215.00 | COOLANT LINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 3/4 | 5/8 (16.0) | 42.4 | 230-3469 | 10 | 1 ชิ้น | |||
฿ 215.00 | COOLANT LINERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 3/4 | 3/4 (19.2) | 42.8 | 230-3477 | 10 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น | วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง