(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุเรซิ่นโพลิอะซีทัลและมีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม ทนต่อความล้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมีความเสถียร ทนน้ำมัน และทนต่อสารเคมี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติใช้งานในช่วงอุณหภูมิกว้างที่ -30 °C ถึง + 80 °C
รหัสสินค้า |
---|
CL-2H01K |
CL-3H01K |
CL-4H01K |
CL-6H01K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดที่ ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | คลองเลื่อย คอนเนคเตอร์ เนื้อหา | คลองเลื่อย เนื้อหา หัวฉีด แบบกลม | คลองเลื่อย สายยาง เนื้อหา | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 699.00 | COOLANT LINERS | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4 | 230-2977 | CL-2C01 x 1, CL-2C02 x 1 | CL-2N01 x 1, CL-2N02 x 1, CL-2N03 x 1 | CL-2H01S จำนวน 2 ชิ้น | 60 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 761.00 | COOLANT LINERS | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 230-2985 | CL-3C01 x 1, CL-3C02 x 1 | CL-3N01 x 1, CL-3N02 x 1, CL-3N03 x 1 | CL-3H01S จำนวน 2 ชิ้น | 80 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 890.00 | COOLANT LINERS | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/2 | 230-2993 | CL-4C01 x 1, CL-4C02 x 1 | CL-4N01 x 1, CL-4N02 x 1, CL-4N03 x 1 | CL-4H01S จำนวน 2 ชิ้น | 110 ก. / คลองเลื่อย | ||
฿ 1,274.00 | COOLANT LINERS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3/4 | 230-3001 | CL-6C01 x 1 | CL-6N01 x 1, CL-6N02 x 1 | CL-6H01S จำนวน 2 ชิ้น | 130 ก. / คลองเลื่อย |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น | วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง