(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ใช้ อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป และมีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยมทนต่อความเมื่อยล้าเสถียรภาพมิติ ทนน้ำมัน และ ทนสารเคมีนอกจากนี้ลักษณะของมันยังรวมถึงช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่กว้าง -30 ° C ถึง + 80 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อส่งน้ำยาหล่อเย็น
รหัสสินค้า |
---|
P-CL-2P |
P-CL-3P |
P-CL-4P |
P-CL-6P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ขนาดใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,719.00 | AIR JET SETS COOLANT LINER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 230-4252 | 260 | 1/4 | ||
฿ 2,618.00 | AIR JET SETS COOLANT LINER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 230-4261 | 270 | 3/8 | ||
฿ 2,909.00 | AIR JET SETS COOLANT LINER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 230-4279 | 210 | 1/2 | ||
฿ 3,177.00 | AIR JET SETS COOLANT LINER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 230-4287 | 260 | 3/4 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 210 | วัสดุ | การหล่อขึ้นรูป อะลูมิเนียม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง