(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·อุณหภูมิอากาศเย็นสามารถลดลงได้ถึง 31 ° C ต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอก
· เนื่องจากเป็นระบบระบายความร้อนด้วยอากาศจึงไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันตัดกลึง
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น | รหัสของทรัสโก้ | 220-4029 | มวล(ก.) | 78 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | อุณหภูมิอากาศเย็นสามารถลดลงได้ถึง 31 ° C ต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอกเนื่องจากเป็นอากาศเย็นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ ของไหล ตัดกลึง | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.2-0.5 | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R1 / 4 |
อุปกรณ์เสริม | หัวฉีด สายยาง | สเปค | ของไหล รองรับการใช้งาน:อากาศอัด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AJ-C ในชุด "หัวพ่นลม" (อุปกรณ์ระบายความร้อนหลัก)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง