1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีด แม่เหล็ก (สำหรับจับ ของไหล ตัด)

TRC AIR JET SETS OIL GUNS

หัวฉีด แม่เหล็ก (สำหรับจับ ของไหล ตัด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,772.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็ก 800 N ที่ทรงพลังทำให้ติดตั้งได้ง่ายในทุก ตำแหน่ง
·สามารถปรับมุมและทิศทางของหัวฉีดได้อย่างอิสระ
·รู สกรู rc1 / 4 เพิ่มเติมช่วยให้สามารถใช้ หัวฉีด สอง หัว ได้
·มีรู สกรู อิสระสองรู
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การหล่อลื่น ของไหล ตัด

คุณสมบัติ

● แม่เหล็ก ทรงพลัง 800 N ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายในทุก ตำแหน่ง
● รู เกลียว เพิ่มเติม rc1 / 4 ถูกเจาะเพื่อให้คุณสามารถใช้สอง หัวฉีด

การใช้

● สำหรับการตัด การ จ่าย ของไหล

สเปค

● จำนวน หัวฉีด: 1
● ความยาว หัวฉีด (มม.): 320
● ความแข็งแรงยึดเกาะ (N): 800
● SPQ (คลองเลื่อย): 20
● ของไหล ปรับตัว: น้ำมัน ตัดกลึง ชนิด ละลาย ของไหล, น้ำมัน ตัด ของไหล
รหัสสินค้า
TMN-1-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,772.00

TRC AIR JET SETS OIL GUNS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น รหัสของทรัสโก้ 219-8592 คุณสมบัติ แม่เหล็ก 800 N ทรงพลังช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายในทุก ตำแหน่งสามารถปรับมุมและทิศทางของหัวฉีดได้อย่างอิสระรู สกรู RC 1/4 เพิ่มเติมช่วยให้สามารถใช้ หัวฉีด สอง หัว ได้มีรู สกรู อิสระสองรู
การใช้งาน สำหรับการ การหล่อลื่น ของไหล ตัด หมายเลข หัวฉีด 1 ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) 320
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 1/4 การดูดซับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย (N) 800 วาล์ว ที่มีจำหน่าย
ความดัน ของเหลวในการทำงานสูงสุด(กก. / ตารางเซนติเมตร) 3.46 มวล 1,400 ก. / คลองเลื่อย ตัด ของไหล เต้าเสียบ 13.5 มม
สเปค ของไหล รองรับการใช้งาน:สารละลาย, น้ำมัน-based สารละลาย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMN-1-S ในชุด หัวฉีด แม่เหล็ก (สำหรับจับ ของไหล ตัด)