(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวจับแบบหมุนด้วยมือแบบมีก้าน MT ในตัวช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้ง
· ไม่จำเป็นต้องใช้ด้ามจับหัวจับ และสามารถติดตั้งและถอดดอกสว่านโดยการหมุนด้วยมือเท่านั้น
· เป็นการออกแบบภายในที่เพิ่มแรงยึดจับตามธรรมชาติเมื่อเกิดแรงเหวี่ยงในทิศทางการหมุนของแกนหมุน
· แขนจับป้อมมีดผ่านการชุบแข็งและขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ส่วนใหญ่นิยมใช้ในเครื่องกลึงเพื่อติดตั้งดอกสว่าน
รหัสสินค้า |
---|
TKL-1320 |
TKL-1330 |
TKL-1340 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | การเชื่อมต่อสายไฟ ทรงเรียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,179.00 | KEYLESS DRILL CHUCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 183.9 | 328-5782 | 1150 | MT2 | ||
฿ 4,467.00 | KEYLESS DRILL CHUCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 201.9 | 328-5791 | 1280 | MT3 | ||
฿ 4,818.00 | KEYLESS DRILL CHUCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 227.9 | 328-5804 | 1630 | MT4 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 50.5 | คุณสมบัติ | เนื่องจาก หัวจับ แบบไม่ใช้กุญแจและ ก้าน MT ถูก แบบรวม จึงสามารถประหยัดเวลาและแรงได้ไม่จำเป็นต้องใช้ มือ หัวจับ มือจับ และสามารถติดและถอด ดอกสว่าน ด้วยการหมุนด้วยมือเพียงอย่างเดียวเป็นการ การออกแบบ ภายในที่เพิ่มแรงยึดตามธรรมชาติเมื่อเกิดแรงเหวี่ยงในทิศทางการหมุนของ แกนหมุน หมุนหัวจับ แขนจับป้อมมีด ดับและขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|
ความสามารถในการจับ(มิลลิเมตร) | 0.5 ถึง 13 | ความแม่นยำ(มิลลิเมตร) | 0.05 | สเปค | ตะขอ เกี่ยวด้วยประแจ:ความแม่นยำในการหมดภายใน 5/100 มม. / |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง