(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไม่จำเป็นต้องใช้ด้ามจับหัวจับ และสามารถติดตั้งและถอดดอกสว่านโดยการหมุนด้วยมือเท่านั้น
· เป็นการออกแบบภายในที่เพิ่มแรงยึดจับตามธรรมชาติเมื่อเกิดแรงเหวี่ยงในทิศทางการหมุนของแกนหมุน
·ส่วนใหญ่ติดตั้งบนเครื่องคว้านสำหรับติดสว่าน
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 50.5 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
รหัสของทรัสโก้ | 150-7516 | มวล(ก.) | 1030 | คุณสมบัติ | ไม่จำเป็นต้องใช้ มือ หัวจับ มือจับ และสามารถติดและถอด ดอกสว่าน ด้วยการหมุนด้วยมือเพียงอย่างเดียวเป็นการ การออกแบบ ภายในที่เพิ่มแรงยึดตามธรรมชาติเมื่อเกิดแรงเหวี่ยงในทิศทางการหมุนของ แกนหมุน หมุนส่วนใหญ่ใช้ติดตั้งบน เครื่องกลึง เพื่อติด ดอกสว่าน |
ความสามารถในการจับ(มิลลิเมตร) | 0.5 ถึง 13 | ความแม่นยำ(มิลลิเมตร) | 0.05 | การเชื่อมต่อสายไฟ ทรงเรียว | JT6 |
สเปค | ความแม่นยำในการทำงาน 5/100 มม. หรือน้อยกว่า / |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KL-130N ในชุด หัวจับ กุญแจ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง