1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับ แขนจับป้อมมีด TCAS-616 ถึง TCAS-632

หัวจับ แขนจับป้อมมีด TCAS-616 ถึง TCAS-632
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,279.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ในการทำ Jacobs tapers (JT) ใน เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ และศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

คุณสมบัติ

● ใช้เมื่อทำ Jacobs ทรงเรียว (JT) สำหรับ เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง และศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

สเปค

● การเชื่อมต่อสายไฟ ทรงเรียว: JT6
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 98
● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● เหล็กกล้า โมลิบดีนัมโครเมียม (SCM415)
● วัตถุ ขัดเงา การชุบแข็ง
รหัสสินค้า
TCAS-616
TCAS-620
TCAS-625
TCAS-632
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 3,279.00

CHUCK ARBORS DRILL CHUCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16329-0522150

฿ 3,279.00

CHUCK ARBORS DRILL CHUCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20329-0531300

฿ 3,279.00

CHUCK ARBORS DRILL CHUCKS 1 ชิ้น 1 วัน 25329-0549300

฿ 3,866.00

CHUCK ARBORS DRILL CHUCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 32329-0557500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 98 คุณสมบัติ ใช้ในการทำ Jacobs tapers (JT) ใน เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ และศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ประเภทรายละเอียด ชนิดตรง การเชื่อมต่อสายไฟ ทรงเรียว JT6 วัสดุ เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม (SCM415)
วัสดุ 1 การชุบแข็ง