(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปลาย ของ เครื่องตัดรางครอบสายไฟ ถูกตัดออกเพื่อไม่ให้สัมผัสกับ ชิ้นงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ป้องกัน ระยะโก่ง ศูนย์
รหัสสินค้า |
---|
THSP-1-610 |
THSP-2-820 |
THSP-2-840 |
THSP-3-1025 |
THSP-3-1050 |
THSP-4-1410 |
THSP-4-1420 |
THSP-4-1435 |
THSP-4-1470 |
THSP-5-1845 |
THSP-5-1890 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ก้าน MT No | ก้าน | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) | ระยะขอบ พื้นผิว (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / กลุ่ม) | ความยาวครึ่งหนึ่ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,493.00 | POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | MT1 | MT1 | 100 | 6 | 1 | 491-9912 | 150 | 40 | ||
฿ 11,431.00 | LATHECENTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | MT2 | MT2 | 125 | 8 | 2 | 330-3918 | 200 | 50 | ||
฿ 10,158.00 | LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | MT2 | MT2 | 125 | 8 | 4 | 330-3900 | 200 | 50 | ||
฿ 13,225.00 | LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | MT3 | MT3 | 155 | 10 | 2.5 | 330-3934 | 400 | 60 | ||
฿ 11,851.00 | LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | MT3 | MT3 | 155 | 10 | 5 | 330-3926 | 450 | 60 | ||
฿ 20,782.00 | TRC POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | MT4 | MT4 | 195 | 14 | 1 | 491-9921 | 1350 | 70 | ||
฿ 20,782.00 | POLISHINGTOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | MT4 | MT4 | 195 | 14 | 2 | 491-9939 | 1850 | 70 | ||
฿ 15,869.00 | TRC LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | MT4 | MT4 | 195 | 14 | 3.5 | 330-3951 | 900 | 70 | ||
฿ 13,466.00 | TRC LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | MT4 | MT4 | 195 | 14 | 7 | 330-3942 | 950 | 70 | ||
฿ 27,931.00 | LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | MT5 | MT5 | 250 | 18 | 4.5 | 330-3977 | 2300 | 90 | ||
฿ 25,389.00 | LATHE CENTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | MT5 | MT5 | 250 | 18 | 9 | 330-3969 | 2450 | 90 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ศูนย์การหมุน / ศูนย์เครื่องกลึง | เม็ดมีดคาร์ไบด์ปลาย (ใช่/ไม่ใช่) | ใช่ | คุณสมบัติ | ปลาย ของ เครื่องตัดรางครอบสายไฟ ถูกตัดออกเพื่อไม่ให้สัมผัสกับ ชิ้นงาน |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | ป้องกัน ระยะโก่ง ตรงกลาง | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล (S45C) | วัสดุ 1 | เหมาะสำหรับการชุบแข็งหัวขัด / คาร์ไบด์ JIS B 4104 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง