1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลท กลาง "SUKEITA"【15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

LATHE CENTERS

แผ่นเพลท กลาง "SUKEITA"
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 606.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายสำหรับการตั้งศูนย์กลางของ เครื่องกลึง แผ่นกระดาน ไส เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง แท่น รีดและ เครื่องเจาะ เมื่อวางไว้ใต้ ดอกเจาะ ต่างๆจิ๊กและสิ่งของอื่น ๆ
·สามารถใช้สำหรับปรับความหนาได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการทำงานเป็นศูนย์กลาง

คุณสมบัติ

● ดอกสว่าน ต่างๆ, จิ๊ก และ เครื่องกลึง underlaying อื่น ๆ , กระดาน, มิลลิ่ง, จักรเย็บผ้า, เครื่องเจาะสว่าน สามารถนำมาใช้สำหรับการอยู่ตรงกลางทั้งหมดสะดวกมาก
● นอกจากนี้ยังสามารถปรับความหนาได้

การใช้

● สำหรับการทำงานตรงกลาง

สเปค

● กว้าง x ยาว (มม.): 20 x 120
● คลองเลื่อย เนื้อหาความหนา (มม.) x จำนวน ชนิดแผ่นเพลท: 0.2 x 2, 0.3 x 3, 0.5 x 4, 1.0 x 3, 1.5 x 1, 2.0 x 1, 3.0 x 1
● SPQ (คลองเลื่อย): 12
รหัสสินค้า
SKE-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 606.00

LATHE CENTERS 1 แพ็ค

15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม ความยาว(มิลลิเมตร) 120 รหัสของทรัสโก้ 109-0704
คุณสมบัติ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายสำหรับการตั้งศูนย์กลางของ เครื่องกลึง แผ่นกระดาน ไส เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง แท่น กดและ เครื่องเจาะ เมื่อวางไว้ใต้ ดอกเจาะ จิ๊กและสิ่งของอื่น ๆสามารถใช้สำหรับการปรับความหนา การใช้งาน สำหรับการทำงานเป็นศูนย์กลาง. มวล 250 ก. / คลองเลื่อย
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 20 คลองเลื่อย เนื้อหาความหนา×ปริมาณ(มิลลิเมตร) 0.2 × 2, 0.3 × 3, 0.5 × 4, 1.0 × 3, 1.5 × 1, 2.0 × 1, 3.0 × 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SKE-1 ในชุด แผ่นเพลท กลาง "SUKEITA"