1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไลน์มาสเตอร์ (ชนิด ชุบแข็ง ชนิดแข็ง ), L32-130

MILLING MACHINE TOOLS

ไลน์มาสเตอร์ (ชนิด ชุบแข็ง ชนิดแข็ง ), L32-130
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,441.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้เขียนได้ง่าย
·สามารถใช้หัวจับมิลลิ่งและตัวล็อคด้านข้างเพื่อติดเข้ากับเครื่องจักรต่างๆได้อย่างง่ายดาย
·เนื่องจากใช้ สปริง ในการเคลื่อนที่ ตามแนวแกน จึงสามารถกรีดบน พื้นผิว เรียวเล็กได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถติดเข้ากับหัว หัวจับดอกกัด ฯลฯ สำหรับการขีดเขียน

คุณสมบัติ

● งาน Scribing สามารถทำได้อย่างง่ายดาย
● สามารถติดตั้งกับเครื่องจักรทุกชนิดโดยใช้หัวจับยึดและตัวล็อคด้านข้าง
● เนื่องจากมันเคลื่อนที่ในแนวดิ่งด้วย สปริง จึงสามารถใช้งาน scribing พื้นผิว ทรงเรียว ได้

การใช้

● สำหรับงาน scribing โดยติดกับ หัวจับคอลเลทชัค ฯลฯ

สเปค

● เส้นผ่านศูนย์กลางแกน (มม.): 6
● มุมบริเวณปลายแหลม (°): 90
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มม.): 32
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 130
● SPQ (ชิ้น): 1
● ช่วงการดำเนินงาน: 18 มม
รหัสสินค้า
L32-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,441.00

MILLING MACHINE TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม เส้นผ่านศูนย์กลางแกน(มิลลิเมตร) 6 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 130
ช่วงการดำเนินงาน(มิลลิเมตร) 18 รหัสของทรัสโก้ 106-4908 มวล(ก.) 500
คุณสมบัติ ช่วยให้ง่ายต่อการเขียนสามารถใช้หัวจับมิลลิ่งและตัวล็อคด้านข้างเพื่อยึดเข้ากับเครื่องจักรต่างๆได้อย่างง่ายดายเนื่องจากใช้ สปริง ในการเคลื่อนที่ใน ตามแนวแกน จึงสามารถกรีดบน พื้นผิว เรียวได้ การใช้งาน สามารถติดเข้ากับหัว หัวจับดอกกัด ฯลฯ สำหรับการขีดเขียน มุมบริเวณปลายแหลม(°) 90
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 32

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L32-130 ในชุด ไลน์มาสเตอร์ (ชนิด ชุบแข็ง ชนิดแข็ง ), L32-130