(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การผสมพันธุ์ระหว่าง ข้อต่อ เป็น ตัน และรักษาทิศทางได้ดีมาก
รหัสสินค้า |
---|
82020 |
83430 |
84040 |
86060 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คลองเลื่อย คอนเนคเตอร์ เนื้อหา | คลองเลื่อย เนื้อหา หัวฉีด แบบกลม | คลองเลื่อย สายยาง เนื้อหา | ขนาดที่ ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กรัม / ถุง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,260.00 | NKI PUNCHING HIGH SETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 82025 1 ชิ้น 82026 1 ชิ้น | 82022 1 ชิ้น / 82023 1 ชิ้น / 82024 1 ชิ้น | 82021 2 ชิ้น | 1/4 | 387-2777 | 55 | |||
฿ 1,174.51 | NKI PUNCHING HIGH SETS | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 83036 1 ชิ้น/ 83035 1 ชิ้น | 83032 1 ชิ้น / 83033 1 ชิ้น / 83034 1 ชิ้น | 83031 2 ชิ้น | 3/8 | 387-2904 | 85 | ||
฿ 1,201.49 | NKI PUNCHING HIGH SETS | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 84045 1 ชิ้น/ 84046 1 ชิ้น | 84042 1 ชิ้น / 84043 1 ชิ้น / 84044 1 ชิ้น | 84041 2 ชิ้น | 1/2 | 387-2912 | 100 | ||
฿ 1,308.82 | NKI PUNCHING HIGH SETS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 86064 1 ชิ้น | 86062 1 ชิ้น/ 86063 1 ชิ้น | 86061 2 ชิ้น | 3/4 | 387-2980 | 140 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น | คุณสมบัติ | การผสมพันธุ์ระหว่าง ข้อต่อ นั้น ตัน และรักษาแนวได้ดีมาก | วัสดุ | เรซิ่น อะซีตัล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง