(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
FCT-6 |
FCT-8 |
FCT-10 |
FCT-12 |
FCT-14 |
FCT-16 |
FCT-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง โต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) | กำลังตัวจับชิ้นงาน (กิโลนิวตัน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ของตัวจับชิ้นงาน/O.D. (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70,966.29 | KBY MILLING CHUCKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 170 | 31 | 4 to 137 | 246-2745 | 10600 | ||
฿ 84,960.12 | KBY MILLING CHUCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 215 | 37 | 4 to 176 | 246-2753 | 17600 | ||
฿ 102,322.93 | KBY MILLING CHUCKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 255 | 46 | 4 to 210 | 246-2761 | 27700 | ||
฿ 123,830.00 | KBY MILLING CHUCKS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 305 | 55 | 5 to 253 | 246-2770 | 40000 | ||
฿ 316,965.00 | KBY MILLING CHUCKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 356 | 55 | 45 to 304 | - | 48000 | ||
฿ 999,999,999.00 | KBY MILLING CHUCKS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 400 | 57 | 80 to 344 | - | 77000 | ||
฿ 999,999,999.00 | KBY MILLING CHUCKS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 500 | 73 | 90 to 409 | - | 126000 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | เครื่องจักร ทั่วไป | คุณสมบัติ | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์และสล็อตเตอร์ ช่วยให้ใช้งานได้อย่างรอบรื่น บนแท่นวาง แบบบาง จุดศูนย์ถ่วงต่ำ และแรงการจับสูง |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการตัดเฉือน เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องสล็อต เครื่องตัดเฟือง | สเปค | ชนิด จับแยก (w / จับ แข็ง / จับอ่อน ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง