(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· นี่คือ หัวฉีด ฉีดดัมโบ้เดี่ยวสุดเจ๋ง ไม่ได้มาพร้อมกับ ฐานแม่เหล็ก
· คุณสามารถปรับ อัตราการไหล โดยหมุน ฝาครอบ ปลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· หัวฉีดลม: ไม้ปัดฝุ่นอัตโนมัติ, การระบายความร้อน เครื่องมือ , การขจัดเศษออกจากชิ้นงาน, การระบายน้ำออก, การเป่าชิ้นงานขนาดเล็ก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
HA-30 |
HA-40 |
HA-50 |
HL-30 |
HL-40 |
HL-50 |
R-30 |
R-40 |
R-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียดประเภท | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | สเปค รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,085.80 | HSO MAGNET COOLANT NOZZLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | หัวฉีด ดัมโบ้ชนิด HA | 300 | 117-4215 | 180 | หัวฉีด สายยาง สำหรับ เบลโลว์ | ||
฿ 2,088.90 | HSO MAGNET COOLANT NOZZLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | หัวฉีด ดัมโบ้ชนิด HA | 400 | 117-4240 | 200 | หัวฉีด สายยาง สำหรับ เบลโลว์ | ||
฿ 2,169.40 | HSO MAGNET COOLANT NOZZLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | หัวฉีด ดัมโบ้ชนิด HA | 500 | 117-4274 | 220 | หัวฉีด สายยาง สำหรับ เบลโลว์ | ||
฿ 2,072.11 | HSO MAGNET COOLANT NOZZLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | หัวฉีด ดัมโบ้รุ่น HL | 300 | 117-4223 | 180 | หัวฉีด สายยาง เบลโลว์ สำหรับ สารละลาย ฉีดน้ำยา | ||
฿ 2,075.21 | HSO MAGNET COOLANT NOZZLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | หัวฉีด ดัมโบ้รุ่น HL | 400 | 117-4258 | 200 | หัวฉีด สายยาง เบลโลว์ สำหรับ สารละลาย ฉีดน้ำยา | ||
฿ 2,155.71 | HSO MAGNET COOLANT NOZZLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | หัวฉีด ดัมโบ้รุ่น HL | 500 | 117-4282 | 220 | หัวฉีด สายยาง เบลโลว์ สำหรับ สารละลาย ฉีดน้ำยา | ||
฿ 2,009.01 | HSO MAGNET COOLANT NOZZLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | หัวฉีด ดัมโบ้ชนิด R | 300 | 117-4207 | 180 | หัวฉีด เป่า แบบกลม พร้อม สายยาง ระบายน้ำ ยืดหยุ่น (สำหรับอากาศและของเหลว) φ3 | ||
฿ 2,012.11 | HSO MAGNET COOLANT NOZZLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | หัวฉีด ดัมโบ้ชนิด R | 400 | 117-4231 | 200 | หัวฉีด เป่า แบบกลม พร้อม สายยาง ระบายน้ำ ยืดหยุ่น (สำหรับอากาศและของเหลว) φ3 | ||
฿ 2,092.00 | HSO MAGNET COOLANT NOZZLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | หัวฉีด ดัมโบ้ชนิด R | 500 | 117-4266 | 220 | หัวฉีด เป่า แบบกลม พร้อม สายยาง ระบายน้ำ ยืดหยุ่น (สำหรับอากาศและของเหลว) φ3 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน / เย็น | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | R1/4 | คุณสมบัติ | หัวฉีด ดัมโบ้สุดเท่ ( วัตถุ เดียว) ไม่รวม ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก ปรับ อัตราการไหล โดยหมุน ฝาครอบ ที่ ปลาย |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | หัวฉีดลม: แปรงอัตโนมัติ, เครื่องมือทำความเย็น, การกำจัดเศษออกจากชิ้นงาน, ท่อระบายน้ำ, การเป่าวัตถุขนาดเล็กระหว่างการกด | สเปค | ของไหล รองรับการใช้งาน: ของเหลว อากาศอัด/ รัศมีความโค้งต่ำสุด 40 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง