(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ได้กับทุกอย่างตั้งแต่ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไปจนถึง เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง NC
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเครื่องจักรทั่วไปเครื่อง NC ศูนย์เครื่องจักรกลและการทดสอบตำแหน่งจุดกำเนิดของแกน X และ Y ของโรงงานอื่น ๆ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์วัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 10 | หมายเลขการหมุนที่เหมาะสม(ขั้นต่ำ -1) | 450 ถึง 600 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด โพรบวัด(มิลลิเมตร) | 10 × 10 | ทำซ้ำ ความแม่นยำ((7.5 + L / μm) | ±2 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 80 |
รหัสของทรัสโก้ | 239-8117 | มวล(ก.) | 60 | คุณสมบัติ | สามารถใช้ได้กับทุกอย่างตั้งแต่ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไปจนถึง เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง NC |
การใช้งาน | สำหรับเครื่องจักรทั่วไปเครื่อง NC ศูนย์เครื่องจักรกลและการทดสอบตำแหน่งจุดกำเนิดของแกน X และ Y ของโรงงานอื่น ๆ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRZ-10 ในชุด แถบกึ่งกลาง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง