1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านไฟฟ้า คาร์ไบด์ ขนาดยาวสำหรับ H7

ดอกสว่านไฟฟ้า คาร์ไบด์ ขนาดยาวสำหรับ H7
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพื่อการทำงานที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดอกสว่าน ไฟฟ้า Twisted เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงรุ่นต่อไป สว่านพร้อมรูน้ำมันที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างเต็มที่

 

รหัสสินค้า
OVDL-0160-1
OVDL-0160-2
OVDL-0160-3
OVDL-0170-1
OVDL-0170-2
OVDL-0170-3
OVDL-0180-1
OVDL-0180-2
OVDL-0180-3
OVDL-0190-1
OVDL-0190-2
OVDL-0190-3
OVDL-0200-1
OVDL-0200-2
OVDL-0200-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

OMI HIGH PRECISION TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา 16.01

฿ 999,999,999.00

OMI HIGH PRECISION TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา 16.02

฿ 999,999,999.00

OMI HIGH PRECISION TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา 16.03

฿ 999,999,999.00

OMI HIGH PRECISION TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา 17.01

฿ 999,999,999.00

OMI HIGH PRECISION TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา 17.02

฿ 999,999,999.00

OMI HIGH PRECISION TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา 17.03

฿ 999,999,999.00

OMI HIGH PRECISION TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา 18.01

฿ 999,999,999.00

OMI HIGH PRECISION TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา 18.02

฿ 999,999,999.00

OMI HIGH PRECISION TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา 18.03

฿ 999,999,999.00

OMI HIGH PRECISION TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา 19.01

฿ 999,999,999.00

OMI HIGH PRECISION TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา 19.02

฿ 999,999,999.00

OMI HIGH PRECISION TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา 19.03

฿ 999,999,999.00

OMI HIGH PRECISION TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา 20.01

฿ 999,999,999.00

OMI HIGH PRECISION TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา 20.02

฿ 999,999,999.00

OMI HIGH PRECISION TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา 20.03

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน
การเคลือบผิว Y/N ไม่มี มี / ไม่มีรู น้ำมัน ไม่มี มุม บิด ใบมีดตรง ใบมีดลบคม
จำนวนร่อง 6