(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาค Ultrafine ที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวอันดอร์เนค (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (φDc) | ขนาด / ℓ2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,426.79 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.5 | 8 | 60 | 6 | 10 | 0/-0.015 | 10 | ||
฿ 4,654.76 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.5 | 11 | 60 | 6 | 13 | 0/-0.015 | 13 | ||
฿ 4,654.76 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 11 | 60 | 6 | 13 | 0/-0.015 | 13 | ||
฿ 4,948.04 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.5 | 13 | 60 | 6 | 15 | 0/-0.015 | 15 | ||
฿ 4,948.04 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1 | 13 | 60 | 6 | 15 | 0/-0.015 | 15 | ||
฿ 5,110.70 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 13 | 60 | 6 | - | 0/-0.015 | - | ||
฿ 5,110.70 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 13 | 60 | 6 | - | 0/-0.015 | - | ||
฿ 6,610.37 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 19 | 75 | 8 | - | 0/-0.02 | - | ||
฿ 6,610.37 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 19 | 75 | 8 | - | 0/-0.02 | - | ||
฿ 6,610.37 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 19 | 75 | 8 | - | 0/-0.02 | - | ||
฿ 8,761.29 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 22 | 80 | 10 | - | 0/-0.02 | - | ||
฿ 8,761.29 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 22 | 80 | 10 | - | 0/-0.02 | - | ||
฿ 8,761.29 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 22 | 80 | 10 | - | 0/-0.02 | - | ||
฿ 10,977.53 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 26 | 100 | 12 | - | 0/-0.02 | - | ||
฿ 10,977.53 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 26 | 100 | 12 | - | 0/-0.02 | - | ||
฿ 10,977.53 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 26 | 100 | 12 | - | 0/-0.02 | - | ||
฿ 21,798.68 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1 | 32 | 110 | 16 | - | 0/-0.02 | - | ||
฿ 21,798.68 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2 | 32 | 110 | 16 | - | 0/-0.02 | - | ||
฿ 21,798.68 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 32 | 110 | 16 | - | 0/-0.02 | - | ||
฿ 30,762.19 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1 | 38 | 125 | 20 | - | 0/-0.02 | - | ||
฿ 30,762.19 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2 | 38 | 125 | 20 | - | 0/-0.02 | - | ||
฿ 30,762.19 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 38 | 125 | 20 | - | 0/-0.02 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 4 | รุ่น | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้าน / พื้นผิว โค้ง | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0.02 ถึง -0.02 |
การเคลือบอย่างละเอียด | เสื้อโค้ท ค่า | สเปค | สำหรับ โลหะผสมสูง ทนความร้อน | รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การกลึงแบบพ็อกเก็ต, การประมวลผลแบบขด, หัวไหล่ (รัศมีมุม), การประมวลผลพื้นผิวโค้ง |
มุม แรงบิดละเอียด | 42 °ถึง 45 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง