(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / Plunging (Z feed) / แนวตั้ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด D(φ) | 66 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด | จำนวนร่อง(แผ่น) | 5 | ขนาด φDb(มิลลิเมตร) | 61 |
ขนาด φD(มิลลิเมตร) | 27 | ขนาดφd1(มิลลิเมตร) | 20 | ขนาด A(มิลลิเมตร) | 12.4 |
ขนาด B(มิลลิเมตร) | 7 | ขนาด ℓ(มิลลิเมตร) | 22 | มี / ไม่มีรูหล่อเย็น | มีอยู่ |
ชนิด | รูขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาด Lf(มิลลิเมตร) | 50 | ปลายหัวแร้งบัดกรีที่รองรับ | WD○○08… |
รายละเอียดการใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พ็อกเก็ต / การประมวลผล พื้นผิว โค้ง / การตกอย่างรวดเร็ว | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง