(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมหลบ | วัสดุชิ้นงาน | ขนาด / A (มิลลิเมตร) | ขนาด / T (มิลลิเมตร) | ขนาด / B (มิลลิเมตร) | มิติ / r ε (มิลลิเมตร) | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 331.14 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | D (15 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 10 | 3.97 | 1.2 | 2 | JC8015 | ||
฿ 305.86 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | D (15 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 10 | 3.97 | 1.2 | 2 | JC8050 | ||
฿ 287.60 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | D (15 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 8 | 3.2 | 1 | 1.6 | JC8015 | ||
฿ 287.60 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | D (15 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 8 | 3.2 | 1 | 1.6 | JC8050 | ||
฿ 450.87 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | D (15 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 13 | 5.5 | 1.5 | 2 | JC8015 | ||
฿ 414.71 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | D (15 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 13 | 5.5 | 1.5 | 2 | JC8050 | ||
฿ 516.17 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | D (15 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 16 | 6 | 2 | 2 | JC8015 | ||
฿ 516.17 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | D (15 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 16 | 6 | 2 | 2 | JC8050 | ||
฿ 265.83 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | [อื่น ๆ] 13° | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 6.5 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | JC8015 | ||
฿ 265.83 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | [อื่น ๆ] 13° | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 6.5 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | JC8050 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) | อื่น ๆ | มุมที่มี | 3 | ความแม่นยำ | M |
---|---|---|---|---|---|
เบรกเกอร์ Y / N | มีจำหน่าย | วัสดุ | การเคลือบผิว PVD | การใช้เครื่องจักร | สำหรับอัตราป้อนสูงและการแปรรูป รูปทรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง