1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว G แบบแข็ง (ซุ้มก้านสแตนเลสสำหรับหัวโมดูลาร์) รุ่น MGN

ตัว G แบบแข็ง (ซุ้มก้านสแตนเลสสำหรับหัวโมดูลาร์) รุ่น MGN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,418.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
แขนจับป้อมมีด ก้าน เหล็กกล้า สำหรับหัวโมดูลาร์มีขนาด M8 ถึง M16

รหัสสินค้า
MGN-M8-17-S16
MGN-M10-30-S20
MGN-M12-35-S25
MGN-M16-37-S32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวอันดอร์เนค (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ขนาด / φD2
(มิลลิเมตร)
ขนาด / φD1
(มิลลิเมตร)
ขนาด / MD น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 11,418.96

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 971716415.5M80.13

฿ 11,818.07

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1003020419M100.21

฿ 12,217.17

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1053525424M120.36

฿ 12,906.53

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1073732629M160.56

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / อื่น ๆ วิธีการติดตั้ง ประเภท ก้าน หมวดหมู่การขัดเงา การตกแต่ง
ประเภทรายละเอียด ดอกเอ็นมิลล์> ขนาด / θn° - มี / ไม่มีรูหล่อเย็น ที่มีจำหน่าย