(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
DZ-OCRS3040 |
DZ-OCRS3050 |
DZ-OCRS3070 |
DZ-OCRS3090 |
DZ-OCRS4110 |
DZ-OCRS4130 |
DZ-OCRS4140 |
DZ-OCRS4150 |
DZ-OCRS4160 |
DZ-OCRS4170 |
DZ-OCRS4180 |
DZ-OCRS4190 |
DZ-OCRS4200 |
DZ-OCRS4220 |
DZ-OCRS4240 |
DZ-OCRS4250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่องฟันคมตัด (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,591.62 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 8 | 3 | 6 | 55 | ||
฿ 6,591.62 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 10 | 3 | 6 | 57 | ||
฿ 7,010.68 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 16 | 3 | 8 | 63 | ||
฿ 7,569.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 22 | 3 | 10 | 72 | ||
฿ 8,407.54 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 26 | 4 | 12 | 83 | ||
฿ 10,968.46 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 28 | 4 | 12 | 85 | ||
฿ 10,968.46 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 28 | 4 | 12 | 95 | ||
฿ 13,901.87 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 32 | 4 | 16 | 95 | ||
฿ 11,620.33 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 4 | 16 | 95 | ||
฿ 15,205.61 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 36 | 4 | 16 | 115 | ||
฿ 15,205.61 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 36 | 4 | 16 | 115 | ||
฿ 20,746.50 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 40 | 4 | 20 | 115 | ||
฿ 17,300.91 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 40 | 4 | 20 | 115 | ||
฿ 24,192.10 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 44 | 4 | 20 | 130 | ||
฿ 24,937.09 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 50 | 4 | 25 | 130 | ||
฿ 20,793.06 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 50 | 4 | 25 | 130 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | รุ่น | หยาบ | การเคลือบผิว | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | มุมบิด (θ) | แรงบิดที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | กัด บ่า งานตัดเซาะร่อง |
สเปค | สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบใช้ รูปทรง หยาบที่มีความต้านทานการตัดน้อยมุม แรงบิด 20 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง