(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมเดียว (θ) (ระดับ) | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (l) (มิลลิเมตร) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาด / ℓ2 (มิลลิเมตร) | ขนาด / ℓ1 (มิลลิเมตร) | ขนาด / θk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,012.85 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 ° 39' | 4 | 10 | 2 | 10 | 160 | 85 | 20 | 2°5' | ||
฿ 12,458.45 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ° 43' | 4 | 10 | 2 | 10 | 220 | 120 | 20 | 1°28' | ||
฿ 16,509.35 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ° 19' | 4 | 10 | 2 | 10 | 280 | 150 | 20 | 1°10' | ||
฿ 9,292.22 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 ° 39' | 4 | 16 | 2 | 10 | 160 | 100 | 35 | 1°46' | ||
฿ 10,896.50 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 ° 1' | 4 | 16 | 2 | 10 | 220 | 120 | 35 | 1°28' | ||
฿ 16,695.60 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ° 30' | 4 | 16 | 2 | 10 | 280 | 150 | 35 | 1°10' | ||
฿ 10,595.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 ° 52' | 6 | 17 | 3 | 12 | 160 | 90 | 30 | 1°59' | ||
฿ 9,067.88 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 ° 39' | 6 | 17 | 3 | 12 | 160 | 90 | 25 | 1°59' | ||
฿ 14,320.93 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ° 55' | 6 | 17 | 3 | 12 | 220 | 120 | 30 | 1°29' | ||
฿ 19,209.95 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ° 26' | 6 | 17 | 3 | 12 | 280 | 150 | 30 | 1°11' | ||
฿ 9,296.46 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 ° 46' | 6 | 22 | 3 | 12 | 160 | 100 | 38 | 1°47' | ||
฿ 12,471.15 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 ° 6' | 6 | 22 | 3 | 12 | 220 | 120 | 38 | 1°29' | ||
฿ 19,442.76 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ° 32' | 6 | 22 | 3 | 12 | 280 | 150 | 38 | 1°11' | ||
฿ 10,642.52 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ° 55' | 8 | 20 | 4 | 12 | 160 | 90 | 30 | 1°20' | ||
฿ 14,320.93 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ° 16' | 8 | 20 | 4 | 12 | 220 | 120 | 30 | 1° | ||
฿ 19,209.95 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ° 57' | 8 | 20 | 4 | 12 | 280 | 150 | 30 | 0°48' | ||
฿ 10,828.77 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ° 51' | 8 | 24 | 4 | 12 | 160 | 100 | 38 | 1°12' | ||
฿ 14,553.74 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ° 24' | 8 | 24 | 4 | 12 | 220 | 120 | 38 | 1° | ||
฿ 19,442.76 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ° 1' | 8 | 24 | 4 | 12 | 280 | 150 | 38 | 0°48' | ||
฿ 16,416.23 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 ° 1' | 10 | 25 | 5 | 16 | 220 | 120 | 35 | 1°30' | ||
฿ 16,416.23 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ° 30' | 10 | 25 | 5 | 16 | 220 | 150 | 35 | 1°12' | ||
฿ 23,540.23 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ° 30' | 10 | 25 | 5 | 16 | 280 | 150 | 35 | 1°12' | ||
฿ 9,296.46 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 ° 46' | 10 | 33 | 5 | 16 | 160 | 100 | 38 | 1°50' | ||
฿ 14,502.95 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 ° 6' | 10 | 33 | 5 | 16 | 220 | 120 | 38 | 1°30' | ||
฿ 23,773.04 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ° 32' | 10 | 33 | 5 | 16 | 280 | 150 | 38 | 1°12' | ||
฿ 17,673.40 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ° 24' | 12 | 30 | 6 | 16 | 220 | 120 | 38 | 1°1' | ||
฿ 10,759.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ° 51' | 12 | 33 | 6 | 16 | 160 | 100 | 38 | 1°14' | ||
฿ 17,859.65 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ° 24' | 12 | 33 | 6 | 16 | 220 | 120 | 38 | 1°1' | ||
฿ 23,773.04 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ° 1' | 12 | 33 | 6 | 16 | 280 | 150 | 38 | 0°48' |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูก ทรงเรียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความแม่นยำ R | ±0.01 | มุม บิด(°) | 30° |
คุณสมบัติ | ด้วยการออกแบบตัวถังที่แข็งแรงและกระเป๋าทิปที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เกิดความแม่นยำสูงและฟังก์ชั่นการทำงานสูงในการตัดเฉือน 3 มิติสำหรับแม่พิมพ์ ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบของ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กชุบแข็งจากโรงงาน และ เหล็กกล้า แม่พิมพ์ จนถึงการตกแต่ง ด้วยการใช้ อนุภาค ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ ละเอียด เป็นพิเศษอัลลอยด์แข็งพิเศษ + ชั้นเคลือบ DZ (ชนิด tialn) มันใช้เวลานานแม้จะมี ความแข็ง สูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง | สเปค | 2 ร่อง เรียวคอชนิด มุม 30 °แรงบิด รองรับการใช้งาน หด | การใช้เครื่องจักร | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว / งานตัดเซาะร่อง (รัศมีมุม) / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง