(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมเดียว (θ) (ระดับ) | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (l) (มิลลิเมตร) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาด / ℓ2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,241.32 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 2 | 3 | 0.5 | 6 | 70 | 12 | ||
฿ 5,339.28 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 2 | 3 | 0.5 | 6 | 70 | 16 | ||
฿ 5,339.28 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 2 | 3 | 0.5 | 6 | 70 | 20 | ||
฿ 5,110.70 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 3 | 4.5 | 0.8 | 6 | 80 | 18 | ||
฿ 5,241.32 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 3 | 4.5 | 0.8 | 6 | 80 | 24 | ||
฿ 5,371.94 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 3 | 4.5 | 0.8 | 6 | 80 | 30 | ||
฿ 5,273.97 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 4 | 6 | 1 | 6 | 90 | 24 | ||
฿ 5,436.64 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 4 | 6 | 1 | 6 | 90 | 30 | ||
฿ 5,599.91 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 4 | 6 | 1 | 6 | 90 | 40 | ||
฿ 5,534.60 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 5 | 7.5 | 1.2 | 6 | 90 | 30 | ||
฿ 7,001.61 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 5 | 7.5 | 1.2 | 8 | 100 | 40 | ||
฿ 7,522.86 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 5 | 7.5 | 1.2 | 8 | 110 | 50 | ||
฿ 7,164.28 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 6 | 9 | 1.5 | 8 | 100 | 40 | ||
฿ 7,750.84 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 6 | 9 | 1.5 | 8 | 115 | 55 | ||
฿ 8,142.08 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ° 50' | 6 | 9 | 1.5 | 8 | 130 | 67 | ||
฿ 9,021.92 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 8 | 12 | 2 | 10 | 115 | 55 | ||
฿ 9,511.13 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ° 50' | 8 | 12 | 2 | 10 | 130 | 70 | ||
฿ 11,760.02 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 8 | 12 | 2 | 12 | 150 | 90 | ||
฿ 11,532.04 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ° 50' | 10 | 15 | 2 | 12 | 135 | 73 | ||
฿ 22,874.45 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 10 | 15 | 2 | 16 | 155 | 95 | ||
฿ 24,666.79 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 10 | 15 | 2 | 16 | 175 | 115 | ||
฿ 24,276.15 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 12 | 18 | 2 | 16 | 140 | 80 | ||
฿ 26,296.46 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 12 | 18 | 2 | 16 | 165 | 105 | ||
฿ 38,160.73 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1° | 16 | 24 | 3 | 20 | 180 | 105 | ||
฿ 43,375.68 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 ° 50' | 16 | 24 | 3 | 20 | 220 | 155 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รัศมีเรียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 / เหล็กหล่อ | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ R | ±0.015 | มุม บิด(°) | 50 | การเคลือบอย่างละเอียด | เสื้อโค้ท ค่า |
สเปค | 3 ร่อง 50 ° มุมเอียงของฟันเกลียว ประเภทคอเรียวพร้อมมุม แบบกลม | การใช้เครื่องจักร | การ กัด บ่า (มุมโค้งมน), การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว โค้ง, การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า, การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง