1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หนึ่งตัด 70DV-SEH

DJT SOLID CARBIDE END MILLS

หนึ่งตัด 70DV-SEH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,103.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน

รหัสสินค้า
DV-SEHH6080
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,103.22

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D)(φ) 8 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 / เหล็กหล่อ ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)(มิลลิเมตร) 20
จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 6 รุ่น ขดลวดสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)(มิลลิเมตร) 8
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 75 การใช้เครื่องจักร ด้าน รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) การเคลือบผิว อื่น ๆ เคลือบ ค่า DV ขนาด / ℓ2(มิลลิเมตร) -
ขนาด / ℓs(มิลลิเมตร) 55 แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ เสื้อคลุม / บ่าบด ประเภทรายละเอียด ปกติ
สเปค สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ มี ความแข็ง สูง (70 HRC) 4, 6, 8 ฟัน, มุม แรงบิด 50 °

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DV-SEHH6080 ในชุด หนึ่งตัด 70DV-SEH