1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Beam ดอกเอ็นมิลล์ VN-OCES2

Beam ดอกเอ็นมิลล์ VN-OCES2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 56,766.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน

รหัสสินค้า
VN-OCES2030
VN-OCES2040
VN-OCES2050
VN-OCES2060
VN-OCES2080
VN-OCES2100
VN-OCES2120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาด / ℓs
(มิลลิเมตร)

฿ 56,766.00

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3646045

฿ 58,387.00

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4746043

฿ 63,792.00

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5766548

฿ 70,278.00

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6966546

฿ 89,194.00

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8988566

฿ 102,706.00

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10121010078

฿ 125,946.00

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12121212098

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 2 รุ่น แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร ด้าน / ร่อง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ การ กัด บ่า งานตัดเซาะร่อง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า คุณสมบัติ ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ใบมีดลบคม บิดเพชร เผาผนึก ตัวที่สร้างขึ้นด้วยการเผาเพชรและ คาร์ไบด์ พร้อมกันโดยมี ใบมีดลบคม ตรงกลางสำหรับเจาะ
สเปค มุม บิด 30 °ความยาว ใบมีดลบคม 1 ถึง 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม