(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
VN-OCAS2030 |
VN-OCAS2040 |
VN-OCAS2050 |
VN-OCAS2060 |
VN-OCAS2080 |
VN-OCAS2100 |
VN-OCAS2120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาด / ℓs (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 56,766.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 4 | 60 | 45 | ||
฿ 58,387.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 7 | 4 | 60 | 43 | ||
฿ 63,792.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 7 | 6 | 65 | 48 | ||
฿ 70,278.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 9 | 6 | 65 | 46 | ||
฿ 89,194.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 9 | 8 | 85 | 66 | ||
฿ 102,706.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 10 | 100 | 78 | ||
฿ 125,946.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12 | 12 | 120 | 98 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | รุ่น | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | การ กัด บ่า งานตัดเซาะร่อง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า | คุณสมบัติ | ด้วย รูปทรง ใบมีดลบคม เฉพาะด้าน สำหรับ อะลูมิเนียม ฯลฯดอก ดอกเอ็นมิลล์ ใบมีดลบคม บิดเพชร เผาผนึก ตัวที่สร้างขึ้นด้วยการเผาเพชรและ คาร์ไบด์ พร้อมกันโดยมี ใบมีดลบคม ตรงกลางสำหรับเจาะ |
สเปค | มุม บิด 30 °ความยาว ใบมีดลบคม 1 ถึง 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง