(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มันเป็น เครื่องมือ มีความต้านทานต่อการขัดถูที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ขนาด / Ds (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,456.22 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 20 | 75 | 1 | ||
฿ 20,524.97 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 20 | 75 | 1 | ||
฿ 20,524.97 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 20 | 75 | 1 | ||
฿ 20,524.97 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.3 | 20 | 75 | 1 | ||
฿ 20,524.97 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.4 | 20 | 75 | 1 | ||
฿ 18,941.86 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 20 | 75 | 2 | ||
฿ 18,662.49 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.6 | 20 | 75 | 2 | ||
฿ 32,106.00 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.7 | 20 | 75 | 2 | ||
฿ 32,106.00 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 20 | 75 | 2 | ||
฿ 32,106.00 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.9 | 20 | 75 | 2 | ||
฿ 17,545.00 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 30 | 100 | 2 | ||
฿ 18,941.86 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.1 | 30 | 100 | 2 | ||
฿ 18,941.86 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.2 | 30 | 100 | 2 | ||
฿ 18,941.86 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.3 | 30 | 100 | 2 | ||
฿ 18,941.86 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.4 | 30 | 100 | 2 | ||
฿ 17,545.00 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 30 | 100 | 3 | ||
฿ 33,711.00 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.6 | 30 | 100 | 3 | ||
฿ 33,711.00 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 30 | 100 | 3 | ||
฿ 33,711.00 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.8 | 30 | 100 | 3 | ||
฿ 33,711.00 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.9 | 30 | 100 | 3 | ||
฿ 18,476.24 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 40 | 120 | 3 | ||
฿ 19,873.11 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.1 | 40 | 120 | 3 | ||
฿ 19,873.11 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.2 | 40 | 120 | 3 | ||
฿ 19,873.11 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.3 | 40 | 120 | 3 | ||
฿ 19,873.11 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.4 | 40 | 120 | 3 | ||
฿ 18,476.24 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 40 | 120 | 4 | ||
฿ 22,387.46 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.6 | 40 | 120 | 4 | ||
฿ 22,387.46 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.7 | 40 | 120 | 4 | ||
฿ 22,387.46 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.8 | 40 | 120 | 4 | ||
฿ 22,387.46 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.9 | 40 | 120 | 4 | ||
฿ 20,524.97 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 40 | 120 | 4 | ||
฿ 22,387.46 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.1 | 40 | 120 | 4 | ||
฿ 22,387.46 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.2 | 40 | 120 | 4 | ||
฿ 22,387.46 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.3 | 40 | 120 | 4 | ||
฿ 22,387.46 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.4 | 40 | 120 | 4 | ||
฿ 20,524.97 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 40 | 120 | 5 | ||
฿ 33,562.36 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.6 | 40 | 120 | 5 | ||
฿ 33,562.36 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.7 | 40 | 120 | 5 | ||
฿ 33,562.36 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.8 | 40 | 120 | 5 | ||
฿ 33,562.36 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.9 | 40 | 120 | 5 | ||
฿ 31,234.26 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 60 | 150 | 5 | ||
฿ 34,121.11 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.1 | 60 | 150 | 5 | ||
฿ 34,121.11 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.2 | 60 | 150 | 5 | ||
฿ 34,121.11 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.3 | 60 | 150 | 5 | ||
฿ 34,121.11 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.4 | 60 | 150 | 5 | ||
฿ 31,234.26 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 60 | 150 | 6 | ||
฿ 36,356.09 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.6 | 60 | 150 | 6 | ||
฿ 36,356.09 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.7 | 60 | 150 | 6 | ||
฿ 36,356.09 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.8 | 60 | 150 | 6 | ||
฿ 36,356.09 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.9 | 60 | 150 | 6 | ||
฿ 33,562.36 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 60 | 150 | 6 | ||
฿ 33,562.36 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 60 | 150 | 7 | ||
฿ 40,081.06 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 60 | 150 | 7 | ||
฿ 40,081.06 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 60 | 150 | 8 | ||
฿ 44,737.27 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 80 | 180 | 8 | ||
฿ 44,737.27 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 80 | 180 | 9 | ||
฿ 52,187.21 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 80 | 200 | 9 | ||
฿ 52,187.21 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 80 | 200 | 10 | ||
฿ 57,774.66 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 200 | 10 | ||
฿ 57,774.66 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 80 | 200 | 11 | ||
฿ 65,224.59 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 120 | 250 | 11 | ||
฿ 65,224.59 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | 120 | 250 | 12 | ||
฿ 68,949.56 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 120 | 250 | 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / สีทา, น้ำมันชักเงา | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | การเคลือบผิว Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA | คุณสมบัติ | เมื่อเทียบกับ ดอกสว่าน เพชรทั่วไปเนื่องจากเป็นแบบอินทิกรัลจึงสามารถบิดได้ 30 °กับคมตัดดังนั้นการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงจึงเป็นไปได้ความแข็งแรงของคมตัดสูงการหลุดออกของเพชรจึงหมดไป สามารถรับ พื้นผิว ได้และสามารถคายเศษได้อย่างราบรื่น |
การใช้เครื่องจักร | ขุดเจาะ | สเปค | มุม แรงบิด 30 °ความลึกของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ 3xdc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง