(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
VN-SPES2-030 |
VN-SPES2-040 |
VN-SPES2-050 |
VN-SPES2-060 |
VN-SPES2-080 |
VN-SPES2-100 |
VN-SPES2-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาด / ℓs (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,056.75 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 4 | 60 | 45 | ||
฿ 29,034.56 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 7 | 4 | 60 | 43 | ||
฿ 31,642.03 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 7 | 6 | 65 | 48 | ||
฿ 34,901.38 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 9 | 6 | 65 | 46 | ||
฿ 44,353.49 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 9 | 8 | 85 | 66 | ||
฿ 51,198.12 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 10 | 100 | 78 | ||
฿ 62,931.77 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12 | 12 | 120 | 98 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | รุ่น | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | กัด บ่า งานตัดเซาะร่อง | คุณสมบัติ | ดอกเอ็นมิล ใบมีดลบคม บิดเพชร เผาผนึก แบบรวม ผลิตโดยการเผาเพชรและ คาร์ไบด์ |
สเปค | มุม บิด 30 °ความยาว ใบมีดลบคม 1 ถึง 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง