1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัว ตัดแบบแยกส่วนแบบ MPF แบบกลับไปกลับมาแบบใหม่

หัว ตัดแบบแยกส่วนแบบ MPF แบบกลับไปกลับมาแบบใหม่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,784.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ชิป IC ที่สอดคล้องกันของ หัว โมดูลาร์เครื่องตัดแรงคือ DPGT0903-W3
[การประยุกต์ใช้งาน]
สามารถใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก

รหัสสินค้า
MPF-2030-M16
MPF-2033-M16
MPF-3040-M16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD (มม.)
(φ)
จำนวนฟลุตทั้งหมด
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)
มี / ไม่มีรูหล่อเย็น

฿ 18,784.24

DJT MILLING CHIP 1 ชิ้น 6 วัน 3022822-

฿ 18,784.24

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 3323222-

฿ 22,412.46

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 4033226ที่มีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร อื่น ๆ การขัดเงา หมวดหมู่ การตกแต่ง วิธีการติดตั้ง ปลั๊กตรงกลาง
Underneck length (ℓ1)(มิลลิเมตร) 50 ขนาด MD(มิลลิเมตร) M16 ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ DPGT0903-W3
การใช้งาน / สกรู แคลมป์ยึด ปลาย DSW-307H การใช้งาน/ ตลับ SDGPR09CA-PFC แอพลิเคชัน / สกรูปรับรัศมีตลับหมึก RSW-05008
การใช้งาน/ ตลับ คลองเลื่อย สลักเกลียว HCS5-10 การใช้งาน/ L ประแจสำหรับ คลองเลื่อย สลักเกลียว ตลับ LW-040 แอพลิเคชัน / เคล็ดลับยึดสกรูและตลับประแจสกรูปรับรัศมี A-10SD
การใช้งาน เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบลูกสูบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก