(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็น เครื่องมือ ที่ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
DPGT0903-W3-JBN500 |
DPGT0903-W3-JC8003 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุมที่มี | ประเภท วัสดุ | ประเภทรายละเอียด | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,203.29 | DJT MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 1 | JBN500 | สำหรับผิวเผิน | CBN | ||
฿ 683.07 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 4 | JC8003 | สำหรับงานกึ่งสำเร็จรูปและงานตกแต่ง | การเคลือบผิว PVD |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) | อื่น ๆ | มุมหลบ | P (11 °) | ขนาด / R(มิลลิเมตร) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 3.18 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | φ3.5 | ความแม่นยำ | G |
การใช้งาน/ แคลมป์ยึด สกรู | DSW-307 | การใช้งาน/ สลักเกลียว ABA | M12 × 1.75 × 30 | การใช้งาน/ ตลับ | SDGPR09CA-PFC |
แอพลิเคชัน / สกรูปรับรัศมีตลับหมึก | RSW-05008 | การใช้งาน/ ตลับ คลองเลื่อย สลักเกลียว | HCS5-10 | การใช้งาน/ L ประแจสำหรับ คลองเลื่อย ตลับ | LW-040 |
การใช้งาน/ ประแจ | A-10SD |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง