(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ดอกสว่าน ที่มีความทนทานต่อการสึกกร่อนดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับการเจาะ เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กหล่อ และ อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
S-CDL2.5-90 |
S-CDLL2-60 |
S-CDLL2-90 |
S-CDLL2.5-60 |
S-CDLL2.5-90 |
S-CDLL3-60 |
S-CDLL3-90 |
S-CDLL4-60 |
S-CDLL4-90 |
S-CDLL5-60 |
S-CDLL5-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาดφdc2 (มิลลิเมตร) | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | DJT COUNTERSINK | 1 ชิ้น | ขอราคา | 90 | 2.5 | 2.5 | 8 | 100 | ||
฿ 5,625.10 | DJT COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 2 | 2 | 6 | 150 | ||
฿ 5,951.04 | DJT COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 2 | 2 | 6 | 150 | ||
฿ 7,347.90 | DJT COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 2.5 | 2.5 | 8 | 150 | ||
฿ 7,766.96 | DJT COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 2.5 | 2.5 | 8 | 150 | ||
฿ 7,394.46 | DJT COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 3 | 3 | 8 | 150 | ||
฿ 7,813.52 | DJT COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 3 | 3 | 8 | 150 | ||
฿ 9,396.63 | DJT COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 4 | 4 | 10 | 150 | ||
฿ 9,908.82 | DJT COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 4 | 4 | 10 | 150 | ||
฿ 11,305.68 | DJT COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 5 | 5 | 12 | 150 | ||
฿ 11,864.42 | DJT COUNTERSINK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 5 | 5 | 12 | 150 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ขุดเจาะ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | สองคม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | NA | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง