(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มันเป็น เครื่องมือ มีความต้านทานต่อการขัดถูที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | มิติ L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ขนาดφA (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,512.49 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 3 | 6 | 50 | 6 | 0.4 | ||
฿ 2,294.80 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 3 | 6 | 50 | 6 | 0.4 | ||
฿ 2,439.53 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 3 | 6 | 50 | 6 | 0.4 | ||
฿ 2,447.18 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 4 | 8 | 50 | 6 | 0.4 | ||
฿ 2,294.80 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 4 | 8 | 50 | 6 | 0.4 | ||
฿ 2,439.53 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 4 | 8 | 50 | 6 | 0.4 | ||
฿ 2,882.17 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 5 | 10 | 60 | 8 | 0.4 | ||
฿ 2,882.17 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 5 | 10 | 60 | 8 | 0.4 | ||
฿ 2,882.17 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 5 | 10 | 60 | 8 | 0.4 | ||
฿ 3,165.57 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 | 6 | 12 | 70 | 8 | 0.4 | ||
฿ 3,118.40 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 6 | 12 | 70 | 8 | 0.4 | ||
฿ 3,110.75 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 6 | 12 | 70 | 8 | 0.4 | ||
฿ 3,672.86 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 8 | 16 | 80 | 10 | 0.35 | ||
฿ 3,201.85 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | 8 | 16 | 80 | 10 | 0.3 | ||
฿ 3,567.90 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 8 | 16 | 80 | 10 | 0.4 | ||
฿ 4,837.78 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 10 | 18 | 90 | 12 | 0.35 | ||
฿ 5,307.10 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 10 | 18 | 90 | 12 | 0.3 | ||
฿ 4,837.78 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 10 | 18 | 90 | 12 | 0.4 | ||
฿ 5,625.10 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 12 | 20 | 100 | 12 | 0.35 | ||
฿ 5,124.81 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 12 | 20 | 100 | 12 | 0.3 | ||
฿ 5,625.10 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 12 | 20 | 100 | 12 | 0.4 | ||
฿ 12,203.06 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 16 | 30 | 120 | 16 | 0.35 | ||
฿ 12,203.06 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 16 | 30 | 120 | 16 | 0.3 | ||
฿ 12,203.06 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 16 | 30 | 120 | 16 | 0.4 | ||
฿ 20,025.49 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 20 | 40 | 140 | 20 | 0.35 | ||
฿ 20,104.22 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 20 | 40 | 140 | 20 | 0.3 | ||
฿ 20,025.49 | DJT END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 20 | 40 | 140 | 20 | 0.4 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | Chamfering / แนวนอน / ร่อง V / ขุดเจาะ / อื่น ๆ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | NA | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง