(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (φDc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,921.68 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.2 | 8 | 60 | 6 | 0/-0.015 | ||
฿ 2,921.68 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 0.5 | 8 | 60 | 6 | 0/-0.015 | ||
฿ 3,074.07 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.2 | 11 | 60 | 6 | 0/-0.015 | ||
฿ 3,074.07 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.5 | 11 | 60 | 6 | 0/-0.015 | ||
฿ 3,074.07 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1 | 11 | 60 | 6 | 0/-0.015 | ||
฿ 3,277.25 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.2 | 13 | 60 | 6 | 0/-0.015 | ||
฿ 3,277.25 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.5 | 13 | 60 | 6 | 0/-0.015 | ||
฿ 3,277.25 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1 | 13 | 60 | 6 | 0/-0.015 | ||
฿ 3,378.84 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.3 | 13 | 60 | 6 | 0/-0.015 | ||
฿ 3,378.84 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 13 | 60 | 6 | 0/-0.015 | ||
฿ 3,378.84 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 13 | 60 | 6 | 0/-0.015 | ||
฿ 3,378.84 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1.5 | 13 | 60 | 6 | 0/-0.015 | ||
฿ 4,801.10 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.3 | 19 | 75 | 8 | 0/-0.02 | ||
฿ 4,801.10 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 19 | 75 | 8 | 0/-0.02 | ||
฿ 4,801.10 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 19 | 75 | 8 | 0/-0.02 | ||
฿ 4,801.10 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.5 | 19 | 75 | 8 | 0/-0.02 | ||
฿ 4,801.10 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 19 | 75 | 8 | 0/-0.02 | ||
฿ 5,791.60 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.3 | 22 | 80 | 10 | 0/-0.02 | ||
฿ 5,791.60 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 22 | 80 | 10 | 0/-0.02 | ||
฿ 5,791.60 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 22 | 80 | 10 | 0/-0.02 | ||
฿ 5,791.60 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 22 | 80 | 10 | 0/-0.02 | ||
฿ 5,791.60 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 22 | 80 | 10 | 0/-0.02 | ||
฿ 7,848.80 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 26 | 100 | 12 | 0/-0.02 | ||
฿ 7,848.80 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 26 | 100 | 12 | 0/-0.02 | ||
฿ 7,848.80 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.5 | 26 | 100 | 12 | 0/-0.02 | ||
฿ 7,848.80 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 26 | 100 | 12 | 0/-0.02 | ||
฿ 7,848.80 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 26 | 100 | 12 | 0/-0.02 | ||
฿ 14,934.70 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1 | 32 | 110 | 16 | 0/-0.02 | ||
฿ 14,934.70 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1.5 | 32 | 110 | 16 | 0/-0.02 | ||
฿ 14,934.70 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2 | 32 | 110 | 16 | 0/-0.02 | ||
฿ 14,934.70 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 32 | 110 | 16 | 0/-0.02 | ||
฿ 21,080.90 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1 | 38 | 125 | 20 | 0/-0.02 | ||
฿ 21,080.90 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 1.5 | 38 | 125 | 20 | 0/-0.02 | ||
฿ 21,080.90 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 2 | 38 | 125 | 20 | 0/-0.02 | ||
฿ 21,080.90 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 38 | 125 | 20 | 0/-0.02 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 4 | รุ่น | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | การเคลือบผิว | TiAlN | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
คุณสมบัติ | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี ฟังก์ชั่น สูงเป็นไปได้ ใช้รูปทรงคมตัดที่ไม่เหมือนใคร (อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตร) | สเปค | ความยาว ใบมีดลบคม ปกติพร้อมมุมโค้งมน | รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | บ่า , งานตัดเซาะร่อง |
มุม แรงบิดละเอียด | 45° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง