1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัด ดอกเอ็นมิลล์ เดียวชนิด DZ-SOCM4 (ความยาว ใบมีดลบคม ขนาดกลาง)

ดอกกัด ดอกเอ็นมิลล์ เดียวชนิด DZ-SOCM4 (ความยาว ใบมีดลบคม ขนาดกลาง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,518.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน

รหัสสินค้า
DZ-SOCM4030
DZ-SOCM4040
DZ-SOCM4050
DZ-SOCM4060
DZ-SOCM4080
DZ-SOCM4090
DZ-SOCM4100
DZ-SOCM4120
DZ-SOCM4130
DZ-SOCM4150
DZ-SOCM4160
DZ-SOCM4200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม

฿ 2,518.95

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3166600-0.015ไม่มีขั้นตอน

฿ 2,616.91

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4186600-0.015ไม่มีขั้นตอน

฿ 2,820.09

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5216600-0.015ไม่มีขั้นตอน

฿ 2,896.28

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6216600-0.015ไม่มีขั้นตอน

฿ 4,166.16

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8268750-0.02ไม่มีขั้นตอน

฿ 5,512.23

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 92610800-0.02ไม่มีขั้นตอน

฿ 4,953.48

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 103410900-0.02ไม่มีขั้นตอน

฿ 6,731.31

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1238121000-0.02ไม่มีขั้นตอน

฿ 7,442.44

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1338121000-0.02รูปทรง อาร์

฿ 10,744.11

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1538161100-0.02ไม่มีขั้นตอน

฿ 12,801.31

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1648161100-0.02ไม่มีขั้นตอน

฿ 18,109.39

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2056201300-0.02ไม่มีขั้นตอน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 4 รุ่น แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว TiAlN การใช้เครื่องจักร ด้าน รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ การ กัด บ่า คุณสมบัติ สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี ฟังก์ชั่น สูงได้ใช้รูปทรงคมตัดที่เป็นเอกลักษณ์ (อยู่ระหว่างการขอสิทธิบัตร)
สเปค มุม แรงบิด 45 ° / ความยาว ใบมีดลบคม ขนาดกลาง