(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
DZ-SOCL4060 |
DZ-SOCL4080 |
DZ-SOCL4100 |
DZ-SOCL4120 |
DZ-SOCL4160 |
DZ-SOCL4200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,242.35 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 25 | 6 | 70 | 0-0.015 | ||
฿ 5,817.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 35 | 8 | 90 | 0-0.02 | ||
฿ 8,305.95 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 10 | 100 | 0-0.02 | ||
฿ 10,388.55 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 55 | 12 | 120 | 0-0.02 | ||
฿ 19,201.49 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 65 | 16 | 135 | 0-0.02 | ||
฿ 31,519.28 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 75 | 20 | 155 | 0-0.02 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 4 | รุ่น | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | ด้าน | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) | แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | การ กัด บ่า | คุณสมบัติ | สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี ฟังก์ชั่น สูงได้ใช้รูปทรงคมตัดที่เป็นเอกลักษณ์ (อยู่ระหว่างการขอสิทธิบัตร) |
สเปค | มุม แรงบิด 45 ° / ความยาว ใบมีดลบคม ยาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง